{"product":{"productId":"agid.22339","price":678873.58,"name":"브라켓 MINI 그리드 홀 있음 타입:B, L=125, B=98,H=125, D=16, D1=M16 GJL300"},"currency":"KRW"}
Bracket
mini
GJL300
- 시스템 구조를 위한 기본 요소
- 피팅 부싱 및 나사 부싱, 경화 처리
- 그리드 간격 50 mm
- 장착면 및 클램핑 표면, 연마됨
- 베이스 부품과 호환 가능, 그리드 홀 있음
판매 단위
₩678,874 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
98
D1=나사
M16
D3=마운팅 홀
M16
D=천공
16
H=높이
125
L=길이
125
Item
Bracket
모델 1
mini
버전 2
그리드 홀 있음
본체 재질
GJL300
타입
B
설명
재료
GJL 300.
표면 마무리
장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.
정보
그리드 간격 50 ±0.02mm.
브래킷은 모듈식 장치를 구성하는 데 사용됩니다. 이는 그리드 시스템에 정확하게 배치하고 고정될 수 있습니다. 따라서 그리드 홀을 더 높은 클램핑 표면에 배치할 수 있습니다.
브래킷은 소형 공작물을 클램핑하는 기본 캐리어 역할도 합니다.
시스템 크기 M12의 브래킷은 로케이팅 볼트 K0815.112065를 통해 고정됩니다. 시스템 크기 M16의 브래킷은 로케이팅 볼트 K0815.116065를 통해 고정됩니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
브래킷은 모듈식 장치를 구성하는 데 사용됩니다. 이는 그리드 시스템에 정확하게 배치하고 고정될 수 있습니다. 따라서 그리드 홀을 더 높은 클램핑 표면에 배치할 수 있습니다.
브래킷은 소형 공작물을 클램핑하는 기본 캐리어 역할도 합니다.
시스템 크기 M12의 브래킷은 로케이팅 볼트 K0815.112065를 통해 고정됩니다. 시스템 크기 M16의 브래킷은 로케이팅 볼트 K0815.116065를 통해 고정됩니다.
그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다.
도면 설명
1) 나사 홀
2) 피팅 나사용 홀
3) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀
2) 피팅 나사용 홀
3) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.