제품 그룹
회주철 높이 블록 타입 H, 짧은 모델
K1536

회주철 높이 블록 타입 H, 짧은 모델

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 연마됨.정보:높이 블록은 장치의 모듈식 구조를 구성하는 데 사용됩니다. 여러 높이 블록을 서로 쌓아 장착할 수 있습니다. 최상단의 높이 블록에 스토퍼와 클램핑 장치 및 서포트가 장착됩니다. 높이 블록은 소켓 헤드 스크류 DIN 912로 고정됩니다.도면 설명:
1) 나사 홀
2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1536 회주철 높이 블록 타입 H, 짧은 모델 269 kB

도면

회주철 높이 블록 타입 H, 짧은 모델

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D1

D3HLCAD액세서리가격주문
K1536.21208585100M12M1210085 요청 시
K1536.21208585125M12M1212585 요청 시
K1536.21608585100M16M1610085 요청 시
K1536.21608585125M16M1612585 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059