제품 그룹
받침 블록 D형
K0811

받침 블록 D형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화 처리 접촉면 연마정보:받침 블록은 특정 부착 높이에 도달하기 위해 사용합니다. 받침 블록에 있는 추가 나사 홀은 다른 지그 부품의 마운팅에 사용됩니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0811 받침 블록 D형 353 kB

도면

받침 블록 D형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ADIN 912 스크류용
B
관통 홀
CDEFGHJ무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0811.1401202525M12M12122585501051.218 요청 시
K0811.1401203232M12M12193285501051.56 요청 시
K0811.1401204040M12M12273085501051.97 요청 시
K0811.1401205050M12M12373085501052.5 요청 시
K0811.1401602525M16M1682585501051.039 요청 시
K0811.1401603232M16M16153285501051.33 요청 시
K0811.1401604040M16M16233585501051.7 요청 시
K0811.1401605050M16M16333585501052.123 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059