{"product":{"productId":"agid.12044","price":1115268,"name":"고정 블록 타입:M 단강"},"currency":"KRW"}
Fastening Block
단강
- 피팅 부싱 및 나사 부싱, 경화 처리
- 이동식 장착면 및 접촉면이 없는 높이 부품
- 장착면, 연마
- 그리드 간격 50 mm
판매 단위
₩1,115,268 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A
나사
M16
A
천공
16 F7
B
Ø 통과
볼트용
16 F7
C
26
Item
Fastening Block
그리드
홀 수
7
본체 재질
단강
부속 통과 볼트
07533-116055
조립
홀 수
2
타입
M
설명
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화 처리 접촉면 연마
정보
고정 블록은 높이 부품으로 움직이는 부착 표면 및 장착 표면을 가지고 있지 않은 모든 시스템 부품에 사용할 수 있습니다. 이는 예를 들어 서포트 및 장착 몸체 K0816, 수직형 V 블록 K0819.600과 같은 제품입니다. 또한 각종 부품을 그리드 50 ±0.01mm 안에 포지셔닝하고 고정할 수 있도록 합니다(사용 예 참조).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.