제품 그룹
좁은 한 면 회주철 앵글 플레이트 사전 가공된 클램핑 표면 있음
K0807

좁은 한 면 회주철 앵글 플레이트 사전 가공된 클램핑 표면 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨정보:앵글 플레이트는 공작물과 장치를 수직으로 배치하고 고정하는 데 적합합니다. 사전 가공된 클램핑 표면이 있는 한 면 앵글 플레이트는 특수 그리드 홀 또는 개별 구멍이 있는 기본 캐리어를 제작할 수 있는 빠르고 경제적인 방법을 제공합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0807 좁은 한 면 회주철 앵글 플레이트 사전 가공된 클램핑 표면 있음 131 kB

도면

좁은 한 면 회주철 앵글 플레이트 사전 가공된 클램핑 표면 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호LB

HCAD액세서리가격주문
K0807.100181030100180300 요청 시
K0807.100231040100230400 요청 시
K0807.100281050100280500 요청 시