제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리:검정 산화.요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전 다른
위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0114 플랫 텐션 레버 암나사 222 kB

도면 (전체 요약)

플랫 텐션 레버 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입XTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0114.1061M618102-13,53325101921223-26 요청 시
K0114.1081M818102-13,53325101921223-26 요청 시
K0114.2101M1021131-1941301222213,526-30 요청 시
K0114.2121M1221131-1941301222213,526-30 요청 시
K0114.3121M1227148-234537142821733-36 요청 시
K0114.3161M1627148-234537142821733-36 요청 시
K0114.106215°M6181001513,533251019212232926 요청 시
K0114.108215°M8181001513,533251019212232926 요청 시
K0114.210215°M1021127151941301222213,5263830 요청 시
K0114.212215°M1221127151941301222213,5263830 요청 시
K0114.312215°M1227145152345371428217334836 요청 시
K0114.316215°M1627145152345371428217334836 요청 시