설명재질:단강 하우징, 쾌삭강 텐션 너트 및 클램핑 볼트 케이스 경화처리.표면 마무리:검정 산화. 추가 비용으로 매트 또는 고광택 크롬 버전도 공급 가능함.정보:클램핑 볼트 A (래칫) 표준 버전: 이동 구간이 긴 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립을 180° 전환해야 합니다.
클램핑 볼트 B 특수 버전: 이동 구간이 짧은 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립이 전환되지 않습니다. 다음 슬롯에 삽입하기 위해 이를 잡아 당겨야 합니다.
DIN 6885 Bl. 1에 따른 페더 키 홈이 있는 로케이팅 홀 Ø H7의 래치 레버요청 시:기타 암나사, 로케이팅 홀 및 사각 소켓. 다른 길이의 치수 "A"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함. 특수 버전: 클램핑 볼트 B.