제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:단강 하우징,
쾌삭강 텐션 너트 및 클램핑 볼트
케이스 경화처리.
표면 마무리:검정 산화.
추가 비용으로 매트 또는 고광택
크롬 버전도 공급 가능함.
정보:클램핑 볼트 A (래칫) 표준 버전:
이동 구간이 긴 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립을 180° 전환해야 합니다.

클램핑 볼트 B 특수 버전:
이동 구간이 짧은 경우 제한된 클램핑 공간에서 조이고 풀 때 사용. 클램핑 방향을 변경할 경우 레버 그립이 전환되지 않습니다. 다음 슬롯에 삽입하기 위해 이를 잡아 당겨야 합니다.

DIN 6885 Bl. 1에 따른 페더 키 홈이 있는 로케이팅 홀 Ø H7의 래치 레버
요청 시:기타 암나사, 로케이팅 홀 및 사각 소켓.
다른 길이의 치수 "A"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특수 버전: 클램핑 볼트 B.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0128 래치 레버 266 kB

도면 (전체 요약)

래치 레버

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호고정 방법크기XA=그립 길이A2DD1D2D3D4HH1H2H3SW잠금 슬롯 수CAD액세서리가격주문
K0128.310내부 나사1M10150482233172236314,515,53-7 요청 시
K0128.312내부 나사1M12150482233172236314,515,53-7 요청 시
K0128.314내부 나사2M14180542738202643386194-8 요청 시
K0128.316내부 나사2M16180542738202643386194-8 요청 시
K0128.318내부 나사3M18230703545243051426214-8 요청 시
K0128.320내부 나사3M20230703545243051426214-8 요청 시
K0128.322내부 나사4M2230080425628356147623,54-9 요청 시
K0128.324내부 나사4M2430080425628356147623,54-9 요청 시
K0128.327내부 나사4M2730080425628356147623,54-9 요청 시
K0128.330내부 나사5M304001106075323882537,526,55-11 요청 시
K0128.336내부 나사5M364001106075323882537,526,55-11 요청 시
K0128.342내부 나사5M424001106075323882537,526,55-11 요청 시
K0128.412천공슬롯 유112150482233172236314,515,53-7 요청 시
K0128.414천공슬롯 유214180542738202643386194-8 요청 시
K0128.415천공슬롯 유215180542738202643386194-8 요청 시
K0128.416천공슬롯 유216180542738202643386194-8 요청 시
K0128.418천공슬롯 유318230703545243051426214-8 요청 시
K0128.420천공슬롯 유320230703545243051426214-8 요청 시
K0128.422천공슬롯 유42230080425628356147623,54-9 요청 시
K0128.425천공슬롯 유42530080425628356147623,54-9 요청 시
K0128.427천공슬롯 유42730080425628356147623,54-9 요청 시
K0128.430천공슬롯 유5304001106075323882537,526,55-11 요청 시
K0128.436천공슬롯 유5364001106075323882537,526,55-11 요청 시
K0128.510사각 소켓1-150482233172236314,515,53107 요청 시
K0128.512사각 소켓1-150482233172236314,515,53127 요청 시
K0128.513사각 소켓2-180542738202643386194138 요청 시
K0128.514사각 소켓2-180542738202643386194148 요청 시
K0128.517사각 소켓3-230703545243051426214178 요청 시
K0128.519사각 소켓4-30080425628356147623,54199 요청 시
K0128.520사각 소켓4-30080425628356147623,54209 요청 시
K0128.522사각 소켓4-30080425628356147623,54229 요청 시
K0128.524사각 소켓4-30080425628356147623,54249 요청 시
K0128.530사각 소켓5-4001106075323882537,526,553011 요청 시
K0128.532사각 소켓5-4001106075323882537,526,553211 요청 시