제품 그룹
장치 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델
K1759

장치 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:강판 소재 하우징, 표준 솔리드 고무 타이어 소재 휠, 폴리아미드 소재 림표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 볼트 홀 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터. 무흔적 회색 휠.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1759 장치 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델 487 kB

도면 (전체 요약)

장치 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델
장치 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 표준 모델

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABDD1D2HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1759.050181고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링-185011-69-40 요청 시
K1759.075251고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링-257511-98-60 요청 시
K1759.05018스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링2518501143695040 요청 시
K1759.07525스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링28257511439865,560 요청 시
K1759.10025스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링332510011431218370 요청 시
K1759.050182스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링2518501143695040 요청 시
K1759.075252스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링28257511439865,560 요청 시
K1759.100252스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링332510011431218370 요청 시