제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:용수철 밴드 스틸.정보:공차 링 사용으로 연결하는 부품 사이에 더 큰 공차 영역 확보가 가능해집니다. 볼 롤러를 신속하고 비용을 절감하며 설치할 수 있습니다.도면 설명:
1) 공차 링
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0766 공차링 162 kB

도면

공차링

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

D구조 치수
D1
구조 치수
H
CAD액세서리가격주문
K0766.0242425,7 +0,27 요청 시
K0766.0363637,7 +0,212 요청 시
K0766.0454546,7 +0,212 요청 시
K0766.0626264,1 +0,315 요청 시
K0766.100100102,5 +0,3519 요청 시