- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0760시트 스틸 하우징이 있는 볼 롤러 |
뒤로 |
|
|
설명재질:아연도금 스틸 또는 스테인레스 스틸.정보:K0760-115에는 펠트 씰이 미포함되어 있습니다.도면 설명:1) 로드 볼 2) 축받이 쇠구슬
타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 볼 타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 볼 타입 D: 스테인레스 스틸로 된 커버와 하우징과 볼 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | DK | D | D1 | H | H1 | H2 | 부하 등급 C (N) | 볼 롤러에 적합한 오차 링 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0760.115 | B | 15,8 | 24±0,065 | 31 | 21 | 9,5 | 2,8 | 600 | K0766.024 | | | 요청 시 | | K0760.122 | B | 22,2 | 36±0,080 | 45 | 30 | 9,8 | 2,8 | 1600 | K0766.036 | | | 요청 시 | | K0760.130 | B | 30 | 45±0,080 | 55 | 37 | 13,8 | 4 | 3000 | K0766.045 | | | 요청 시 | | K0760.145 | B | 44,5 | 62±0,095 | 75 | 53,5 | 19 | 4 | 6100 | K0766.062 | | | 요청 시 | | K0760.215 | C | 15,8 | 24±0,065 | 31 | 21 | 9,5 | 2,8 | 600 | K0766.024 | | | 요청 시 | | K0760.222 | C | 22,2 | 36±0,080 | 45 | 30 | 9,8 | 2,8 | 1600 | K0766.036 | | | 요청 시 | | K0760.230 | C | 30 | 45±0,080 | 55 | 37 | 13,8 | 4 | 3000 | K0766.045 | | | 요청 시 | | K0760.245 | C | 44,5 | 62±0,095 | 75 | 53,5 | 19 | 4 | 6100 | K0766.062 | | | 요청 시 | | K0760.315 | D | 15,8 | 24±0,065 | 31 | 21 | 9,5 | 2,8 | 380 | K0766.024 | | | 요청 시 | | K0760.322 | D | 22,2 | 36±0,080 | 45 | 30 | 9,8 | 2,8 | 1000 | K0766.036 | | | 요청 시 | | K0760.330 | D | 30 | 45±0,080 | 55 | 37 | 13,8 | 4 | 2000 | K0766.045 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|