text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
아연도금 스틸 또는 스테인레스 스틸.
정보
시트 스틸 하우징이 있는 볼 롤러는 오염을 방지하는 펠트 씰을 가지고 있습니다.
도면 설명
1) 로드 볼
2) 축받이 쇠구슬

타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 볼
타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 볼
타입 D: 스테인레스 스틸로 된 커버와 하우징과 볼
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.