제품 그룹
마운팅 유닛이 있는 볼 롤러
K0765

마운팅 유닛이 있는 볼 롤러

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸, 아연 도금 처리.정보:고정 유닛이 있는 볼 롤러는 작동하는 방향으로부터 쉽게 탈장착이 가능합니다. 고정은 탄성이 있는 클로우를 사용하여 이루어집니다. 이는 장착 구멍에 큰 공차를 가질 수 있게 해줍니다.이 장치는 오염을 방지하는 펠트 씰을 가지고 있습니다.
S = 마운트 부분의 최소 공칭 두께.
도면 설명:
1) 로드 볼
2) 축받이 쇠구슬
타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 볼
타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 볼
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0765 마운팅 유닛이 있는 볼 롤러 259 kB
 볼 롤러 설치 방법과 기술 데이터 208 kB

도면

마운팅 유닛이 있는 볼 롤러

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

DKDD1접수-Ø
DB
HH1H2S부하 등급 C
(N)
CAD액세서리가격주문
K0765.115B15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 요청 시
K0765.122B22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 요청 시
K0765.130B3045±0,15546 +0,53713,8463000 요청 시
K0765.215C15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 요청 시
K0765.222C22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 요청 시
K0765.230C3045±0,15546 +0,53713,8463000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059