설명재질:강철 모델: 베어링 볼, 강철. 서포트 볼, 강철. 하우징, 강철, 아연 도금. 덮개, 강철, 아연 도금.
스테인리스 스틸 모델: 베어링 볼, 스테인리스 스틸. 서포트 볼, 스테인리스 스틸. 하우징, 스테인리스 스틸. 덮개, 알루미늄. 정보:볼 롤러는 내장된 베어링 셸, 덮개와 베어링 볼, 그리고 여러 서포트 볼이 있는 하우징으로 구성되어 있습니다. 측정 장치 및 청정실 구역과 소형 기계 장치 내에서의 재료 이송에 사용.도면 설명: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | DK | D1 | D2 | H | H1 | L | 부하 등급 C (N) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0749.1105 | A | 스틸 | 4,8 | 13 | M6 | 24 | 1 | 15 | 100 |  | | 요청 시 | | K0749.1106 | A | 스틸 | 6,4 | 17 | M6 | 26 | 2 | 15 | 200 |  | | 요청 시 | | K0749.1108 | A | 스틸 | 7,9 | 18 | M8 | 32 | 2 | 18 | 300 |  | | 요청 시 | | K0749.1110 | A | 스틸 | 9,6 | 23 | M8 | 40 | 2 | 20 | 400 |  | | 요청 시 | | K0749.1113 | A | 스틸 | 12,7 | 28 | M8 | 48 | 3,5 | 23 | 500 |  | | 요청 시 | | K0749.1216 | B | 스틸 | 15,8 | 24 | M6 | 32,5 | 4 | 12 | 700 |  | | 요청 시 | | K0749.2205 | B | 스테인레스 스틸 | 4,8 | 8 | M2 | 8,5 | 1 | 2,5 | 50 |  | | 요청 시 | | K0749.2206 | B | 스테인레스 스틸 | 6,4 | 13 | M3 | 16,5 | 2 | 6 | 100 |  | | 요청 시 | | K0749.2208 | B | 스테인레스 스틸 | 7,9 | 15 | M4 | 20,5 | 2 | 8 | 150 |  | | 요청 시 | |