- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸, 아연 도금 처리.정보:스프링 유닛이 있는 볼 롤러는 활주면이 평탄하지 않을 때 균일한 하중 분배를 가능하게 합니다. 절삭 프레스, 프레스 브레이크 등의 기계에 사용하면 유닛이 가공 과정이 종료된 후 다시 튀어 나오고 공작물을 롤백할 수 있습니다.
최종힘에서 (N) 볼 롤러가 완전히 가라앉습니다.도면 설명:1) 로드 볼 2) 축받이 쇠구슬 타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 볼 타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 볼 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | DK | D | D1 | H | H1 | H2 | 사전 장력 (N) | 최종 힘 (N) | 사전 장력 및 종료 힘 오차 (%) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0762.122 | B | 22,2 | 39 | 50 | 51,5 | 18,5 | 14 | 730 | 860 | +25 / -7,5 | | | 요청 시 | | K0762.130 | B | 30 | 48,2 | 62 | 70 | 24,4 | 17,7 | 1350 | 1600 | +15 / -7,5 | | | 요청 시 | | K0762.145 | B | 45 | 66,4 | 85 | 100,5 | 35,6 | 24,2 | 2280 | 2770 | +15 / -7,5 | | | 요청 시 | | K0762.222 | C | 22,2 | 39 | 50 | 51,5 | 18,5 | 14 | 730 | 860 | +25 / -7,5 | | | 요청 시 | | K0762.230 | C | 30 | 48,2 | 62 | 70 | 24,4 | 17,7 | 1350 | 1600 | +15 / -7,5 | | | 요청 시 | | K0762.245 | C | 45 | 66,4 | 85 | 100,5 | 35,6 | 24,2 | 2280 | 2770 | +15 / -7,5 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|