제품 그룹
볼 롤러, 플라스틱 하우징이 있음, A형
K1827_A

볼 롤러, 플라스틱 하우징이 있음, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 덮개 POM.
볼 스테인리스 스틸.
웨이트 볼 스테인리스 스틸 또는 플라스틱.
표면 마무리:스테인리스 스틸, 경화됨.정보:볼 롤러는 식품 산업에 사용하기에 적합한 인증된 파란색 플라스틱으로 만들어집니다. 볼 롤러에는 틈이 없
는 폐쇄형 덮개가 장착되어 있어 가장자리에 먼지가 생기지 않습니다. 볼 롤러는
하우징 하단에 있는 먼지 구멍을 통해 특히 쉽게 청소할 수 있습니다.최대 1.5m/s의 이송 속도.

식품 규정 준수: 식품 등급, EU 규정 1935/2004, EU 규정 10/2011.
온도 범위:-30°C ~ +50°C (플라스틱 로드 볼의 경우 최대 +30°C 까지)도면 설명:
1) 로드볼
2) 볼

A 타입: POM 커버 및 하우징, 스테인리스 스틸 볼, POM 로드 볼
B 타입: POM 커버 및 하우징, 스테인리스 스틸 볼, 스테인리스 스틸 로드 볼
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1827_A 볼 롤러, 플라스틱 하우징이 있음, A형 179 kB

도면

볼 롤러, 플라스틱 하우징이 있음, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입D

D1DKHH1H2부하 등급 C
(N)
고정 방법CAD액세서리가격주문
K1827.150APOM 볼243115,87520,59,54,5200압입 요청 시
K1827.220APOM 볼364522,22530,5104,5250압입 요청 시
K1827.300APOM 볼45553037145,5350압입 요청 시
K1827.440APOM 볼627544,553,5199500압입 요청 시