- 스크류, 너트 및 와셔
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- K0397
스틸 또는 스테인레스 스틸 소재 나사 볼트가 장착된 포크 스프링
- K0053
스위블 스크류
- K0133
클램핑 조인트
- K0134
클램핑 조인트 단독 조절형
- K0135
멀티 커넥터
- K0136
클램핑 조인트
- K0629
다이얼 게이지 나사 연결 Ø 8 클램핑 샤프트
- K1070
슬롯 홀용 슬라이딩 클램프
- K1071
슬롯 홀용 슬라이딩 클램프용 심 플레이트
- K1072
사각바용 슬라이딩 클램프
- K1073
사각바용 슬라이딩 클램프용 베이스 플레이트
- K1446
고정 부품, 스틸 혹은 스테인리스 스틸
- K1446_A
고정 부품, 타입 A, 내부 톱니 있음
- K1446_B
고정 부품, 타입 B, 내부 톱니 있음
- K1446_C
고정 부품, 타입 C, 내부 톱니 있음
- K1446_D
고정 부품, 타입 D, 내부 톱니 있음
- K1446_E
고정 부품, 타입 E, 외부 톱니 있음
- K1446_F
고정 부품, 타입 F, 외부 톱니 있음
- K1446_G
고정 부품, 타입 G, 외부 톱니 있음
- K1446_H
고정 부품, 타입 H, 외부 톱니 있음
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1446고정 부품, 스틸 혹은 스테인리스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:고정 부품은 2개의 구성요소를 임의의 각도 위치에서 인터로킹 결합을 위해 사용합니다. 내부 톱니형 고정 부품(타입 A-D)은 적용 영역과 설치 옵션에 따라 외부 톱니형 고정 부품(타입 E-H)과 결합할 수 있습니다. 압축 스프링은 새로운 각도 위치로 빠른 전환을 지원합니다. 재질:고정 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
스프링, 스테인리스 스틸 1.4310.
소켓 헤드 스크류, 스틸 혹은 스테인리스 스틸 A 2. 표면 마무리:고정 부품, 검정 산화 처리한 스틸 혹은 블랭크한 스테인리스 스틸. 스프링, 자연적 마무리. 소켓 헤드 스크류, 스틸, 경도 등급 8.8, 검정색 처리, 또는 스테인리스 스틸, A2-70, 자연적 마무리.주문 정보:타입 A 및 B의 내부 톱니형 고정 부품에서 육각 소켓 M3x8 및 M5x10의 각 소켓 헤드 스크류 2개가 공급 범위에 포함됩니다. 외부 톱니형 고정 부품(타입 E-H)에서 스테인레스 스틸 소재의 압축 스프링 각 1개가 공급 범위에 포함됩니다. 정보:고정 부품으로 고정하는 경우 DIN 7984에 따른 낮은 헤드의 육각 소켓의 타입 A 또는 B 소켓 헤드 스크류를 사용하십시오.기능:고정 부품은 구성 부품의 회전식 조절에 사용됩니다. 고정방식은 사용 방식에 따라 구성할 수 있습니다.액세서리:소켓 헤드 스크류 DIN 912/DIN EN ISO 4762 소켓 헤드 스크류 DIN 6912도면 설명:타입 A: 내부 톱니형, 중앙 나사 홀, 낮은 헤드의 소켓 헤드 스크류용 카운터 보어 2개, 로케이팅 홀 2개 타입 B: 내부 톱니형, 중앙 관통 홀, 낮은 헤드의 소켓 헤드 스크류용 카운터 보어 2개, 로케이팅 홀 2개 타입 C: 내부 톱니형, 중앙 나사 홀, 고정용 나사 홀 2개, 로케이팅 홀 2개 타입 D: 내부 톱니형, 중앙 관통 홀, 고정용 나사 홀 2개, 로케이팅 홀 2개 타입 E: 외부 톱니형, 중앙 나사 홀, 소켓 헤드 스크류용 카운터 보어 2개, 로케이팅 홀 2개 타입 F: 외부 톱니형, 중앙 관통 홀, 소켓 헤드 스크류용 카운터 보어 2개, 로케이팅 홀 2개 타입 G: 외부 톱니형, 중앙 나사 홀, 나사 홀 2개, 로케이팅 홀 2개 타입 H: 외부 톱니형, 중앙 관통 홀, 나사 홀 2개, 로케이팅 홀 2개
1) 해제됨 2) 잠금 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 모델 1 | 본체 재질 | B2 | B3 | 드릴 홀-Ø D1 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1446.12338 | A | 내부 나사 있음 | 스틸 | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 요청 시 | | K1446.13346 | A | 내부 나사 있음 | 스틸 | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 요청 시 | | K1446.22338 | B | 내부 나사 있음 | 스틸 | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 요청 시 | | K1446.23346 | B | 내부 나사 있음 | 스틸 | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 요청 시 | | K1446.32338 | C | 내부 나사 있음 | 스틸 | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 요청 시 | | K1446.33346 | C | 내부 나사 있음 | 스틸 | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 |  | | 요청 시 | | K1446.42338 | D | 내부 나사 있음 | 스틸 | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 요청 시 | | K1446.43346 | D | 내부 나사 있음 | 스틸 | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 |  | | 요청 시 | | K1446.52338 | E | 외부 나사 있음 | 스틸 | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 요청 시 | | K1446.53346 | E | 외부 나사 있음 | 스틸 | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 요청 시 | | K1446.62338 | F | 외부 나사 있음 | 스틸 | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 요청 시 | | K1446.63346 | F | 외부 나사 있음 | 스틸 | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 요청 시 | | K1446.72338 | G | 외부 나사 있음 | 스틸 | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 요청 시 | | K1446.73346 | G | 외부 나사 있음 | 스틸 | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 요청 시 | | K1446.82338 | H | 외부 나사 있음 | 스틸 | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 요청 시 | | K1446.83346 | H | 외부 나사 있음 | 스틸 | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 요청 시 | | K1446.112338 | A | 내부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 요청 시 | | K1446.113346 | A | 내부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 요청 시 | | K1446.122338 | B | 내부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 요청 시 | | K1446.123346 | B | 내부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 요청 시 | | K1446.132338 | C | 내부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 요청 시 | | K1446.133346 | C | 내부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 |  | | 요청 시 | | K1446.142338 | D | 내부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 |  | | 요청 시 | | K1446.143346 | D | 내부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 |  | | 요청 시 | | K1446.152338 | E | 외부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 요청 시 | | K1446.153346 | E | 외부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 요청 시 | | K1446.162338 | F | 외부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 요청 시 | | K1446.163346 | F | 외부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 요청 시 | | K1446.172338 | G | 외부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 12 | 12 | - | M4 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 요청 시 | | K1446.173346 | G | 외부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 18 | 18 | - | M6 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 요청 시 | | K1446.182338 | H | 외부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 12 | 12 | 4,2 | - | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 요청 시 | | K1446.183346 | H | 외부 나사 있음 | 스테인레스 스틸 | 18 | 18 | 6,2 | - | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 요청 시 | |