설명재질:스틸 몸체단강 부시표면 마무리:검정 산화.정보:센터링 클램프는 공작물을 홀에 센터링 및 클램핑하는 것을 가능하게 합니다. 센터링 클램프는 스트로크 범위가 넓습니다. 제품 팔레트는 클램핑 범위 Ø12 ~ Ø30mm를 커버합니다. 센터링의 정확도를 높이기 위해 센터링 클램프를 센터링 스피곳(D2) 위에서 홀에 고정할 수도 있습니다. 센터링 정확도는 +/- 0.2mm입니다. 암나사가 있는 센터링 클램프는 그리드 시스템 M6에 적합합니다(적용사례 참조).특징: