제품 그룹
스텝 조용 인서트, 타입 A
K0591_A

스텝 조용 인서트, 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경화 및 연마 처리.정보:최대 고정력을 위한, 클램핑 면이 매끄러운 인서트, 타입 A특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0591_A 스텝 조용 인서트, 타입 A 93,4 kB

도면

스텝 조용 인서트, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입BB1HLCAD액세서리가격주문
K0591.065117A17119,265 요청 시
K0591.080117A17119,280 요청 시
K0591.125117A17119,2125 요청 시

이 카탈로그 다른 품목