제품 그룹
센터링 클램프 조 너비 80~125mm용 스텝 조 부속품, 타입 B
K1384_B

센터링 클램프 조 너비 80~125mm용 스텝 조 부속품, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경화.정보:클램프 조 부속품은 나사 체결식 조를 조일 때 베이스로 사용됩니다. 센터링 클램프에 바로 체결됩니다. 다양한 나사 체결식 조는 빠르게 교체 가능합니다.

K1237에 적합
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1384_B 센터링 클램프 조 너비 80~125mm용 스텝 조 부속품, 타입 B 125 kB

도면

센터링 클램프 조 너비 80~125mm용 스텝 조 부속품, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BH

H1H2H3LL1L2CAD액세서리가격주문
K1384.12550B66502016101256080 요청 시