제품 그룹
튜브 커넥터 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용, C형
K2312_C

튜브 커넥터 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용, C형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리:검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보:원형 튜브의 클램핑은 하나의 나사로 고정합니다.

튜브 커넥터의 고정은 컨베이어 시스템 측면에 고정합니다.

적합한 강관, DIN EN 10220.
도면 설명:
1) 이 구멍을 사용하기 위해서 얇은 막을 깨뜨려야만 합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2312_C 튜브 커넥터 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용, C형 289 kB

도면

튜브 커넥터 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입B

B1B2DD3E1E2HH1H2H3H4H7LL1L2F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K2312.248C70401948,3628,518,51146932695510511898843,5 요청 시