text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

열가소성 수지.

나사 및 너트, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보
원형 튜브의 클램핑은 두 개의 나사로 고정합니다. 튜브 커넥터는 M16 나사산이 있는 스위벨 풋에 적합합니다.

가로 커넥터가 있는 두다리형 튜브 커넥터는 컨베이어 시스템을 더욱 안정하게 하기 위해 사용할 수 있습니다.

적합한 강관, DIN EN 10220.

A형: 180° 각도의 두다리형 튜브 커넥터.
B형: 120° 각도의 두다리형 튜브 커넥터.
요청 시
아연 도금된 강철로 만든 나사 및 너트.
기타 재료 및 색상.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.