- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 튜브 커넥터
- 모니터 브래킷
- 커넥터
- 알루미늄 프로파일용 액세서리
- 린 튜브 커넥터 Ø30 타입 I
- 서포트 부품
- K2308
튜브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 세 개 다리
- K2309
투브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 두 개 다리
- K2310
튜브 커넥터, 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 두 개 다리, 가로 커넥터 있음
- K2311
튜브 커넥터, T형, 플라스틱, 원형 튜브용, 여러 부품
- K2312
튜브 커넥터, 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용
- K2312_A
튜브 커넥터 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용, A형
- K2312_B
튜브 커넥터, 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용, B형
- K2312_C
튜브 커넥터 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용, C형
- K2313
튜브 커넥터, 지지 헤드, 플라스틱, 원형 튜브용
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
K2312_A튜브 커넥터 지지 헤드, 측면, 플라스틱, 원형 튜브용, A형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:열가소성 수지. 나사 및 너트, 스테인리스 스틸.표면 마무리:검정색. 나사 및 너트, 무광택 처리.정보:원형 튜브의 클램핑은 하나의 나사로 고정합니다.
튜브 커넥터의 고정은 컨베이어 시스템 측면에 고정합니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.도면 설명:1) 이 구멍을 사용하기 위해서 얇은 막을 깨뜨려야만 합니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | L | L1 | L2 | L3 | F max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2312.048 | A | 80 | 47,5 | 20 | 48,3 | 10,5 | 10,5 | 65 | 174 | 60 | 67 | 11,5 | 14 | 30 | 30 | 96 | 10,5 | 10,5 | 65 | 77 | 24 | 15,5 | 3,5 |  | | 요청 시 | |