text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=지름
48,3
G=나사
M16
H=높이
185
D1
400
D2
430
F max. kN
9,6
H1
85
Item
Tube clamp
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
두 개 다리
버전 2
for round tubes
본체 색상
검정색
본체 재질
폴리아미드
스틸 키
1.4301
표면 구성품
자연적 마무리

설명

재료

열가소성 수지.

나사 및 너트, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보
원형 튜브의 클램핑은 두 개의 나사로 고정합니다. 튜브 커넥터는 M16 나사산이 있는 스위벨 풋에 적합합니다.

두 개의 다리가 있는 튜브 커넥터는 공간이 좁은 곳에 자주 사용됩니다.

적합한 강관, DIN EN 10220.
요청 시
아연 도금된 강철로 만든 나사 및 너트.
기타 재료 및 색상.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.