{"product":{"productId":"agid.34992","price":76090,"name":"투브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 두 개 다리"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보
원형 튜브의 클램핑은 두 개의 나사로 고정합니다. 튜브 커넥터는 M16 나사산이 있는 스위벨 풋에 적합합니다.
두 개의 다리가 있는 튜브 커넥터는 공간이 좁은 곳에 자주 사용됩니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.
두 개의 다리가 있는 튜브 커넥터는 공간이 좁은 곳에 자주 사용됩니다.
적합한 강관, DIN EN 10220.
요청 시
아연 도금된 강철로 만든 나사 및 너트.
기타 재료 및 색상.
기타 재료 및 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.