text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보
원형 튜브의 클램핑은 하나의 나사로 고정합니다.

튜브 커넥터의 고정은 컨베이어 시스템 아래에 합니다.

적합한 강관, DIN EN 10220.

A형: 튜브 커넥터, 구멍 있음.
B형: 튜브 커넥터, 긴 구멍 있음.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.