제품 그룹
튜브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용
세 개 다리
K2308

튜브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 세 개 다리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보:원형 튜브의 클램핑은 두 개의 나사로 고정합니다. 튜브 커넥터는 M16 나사산이 있는 스위벨 풋에 적합합니다.

다리가 세 개인 튜브 커넥터를 통해 컨베이어 벨트의 무게를 고르게 분산시킵니다.

적합한 강관, DIN EN 10220.
요청 시:아연 도금된 강철로 만든 나사 및 너트.
기타 재료 및 색상.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2308 튜브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용 세 개 다리 213 kB
 기술적 주의사항 컨베이어 시스템 및 지지 부품을 위한 구성 요소 467 kB

도면

튜브 커넥터 풋, 플라스틱, 원형 튜브용
세 개 다리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1D2GHH1F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K2308.4848,3400430M16185859,6 요청 시
K2308.6060,3400430M16185859,6 요청 시