- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1166_B센터링 클램프, 원형, 소켓 헤드 나사 포함, 타입 B |
뒤로 |
|
|
설명재질:단강.표면 마무리:경화처리(33-39 HRC) 및 검정 산화 처리.정보:센터링 클램프로 구멍에 있는 작업물의 센터링과 클램핑이 가능합니다. 쐐기면을 통해 높은 클램핑력이 가능합니다. 풀다운 효과가 있는 센터링 클램프.도면 설명:≥D에서 치수 H는 높이를 의미합니다.
1) O 링 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D=나사 | D min. | D max. | H | H1 | L | SW | 클램핑력 max. kN
| 조임 토크 Nm
| CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1166.20804 | B | M4x12 | 8 | 10,3 | 5,5 | 5,1 | 7,1 | 3 | 1,5 | 2,7 |  | | 요청 시 | | K1166.21005 | B | M5X15 | 10 | 12,3 | 6,4 | 6,2 | 9 | 4 | 2,5 | 5,4 |  | | 요청 시 | | K1166.21206 | B | M6X18 | 12 | 16,3 | 8,6 | 7,9 | 10,6 | 5 | 5 | 9,1 |  | | 요청 시 | | K1166.21608 | B | M8X25 | 16 | 22 | 11,5 | 10,4 | 15,4 | 6 | 9 | 25 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|