- 휠 및 롤러
- 베어링 가이드 롤러
- K2371
가이드 롤러, 플라스틱, 볼록형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸
- K2372
가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음
- K2373
가이드 롤러, 스틸, 원통형
- K2370
가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸
- K2374
가이드 롤러, 스틸, 오목함
- K2378
볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용
- K2375
가이드 롤러, 스틸, Y형
- K2376
가이드 롤러, 스틸, 한쪽에 플랜지 있음
- K2377
가이드 롤러, 스틸, 양쪽에 플랜지 있음
- 볼 트랜스퍼 유닛
- 링 나사 및 피봇 리프트 링
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2372_B가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 - B형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:휠 트레드, 폴리우레탄(PUR). 베어링, 스틸.표면 마무리:휠 트레드, 짙은 갈색.정보:휠 트레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다. 휠 트레드는 직경 D = 40mm 부터 이중 레이어로 되어 있습니다.
PUR 휠 트레드의 장점은 저소음 주행입니다.
가이드 롤러는 고온 다습한 환경이나 물에 노출된 환경에는 적합하지 않습니다. 가이드 롤러는 용해물질을 포함하지 않은 오일에 대한 내성이 있습니다. 용해물질이 포함된 오일은 부풀어 오르거나 강도가 저하될 수 있습니다.
방사 방향 하중은 300분 동안 100만회 회전으로 테스트했습니다. 작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.액세서리:적합한 볼트 K2378.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다: