text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸.
표면 마무리
휠 트레드, 니켈 도금.
정보
휠 트레드와 볼 베어링은 고정 링으로 단단히 연결되어 있습니다.

하중 요소는 볼 베어링과 관련이 있습니다.
요청 시
무거운 하중 버전.
휠 트레드, 검정 산화처리 또는 폴리아세탈, 검정색.
가이드 롤러, 스테인리스 스틸.
Accessory
볼트 K2378.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.