제품 그룹
가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸
K2370

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:휠 트레드, 폴리아세탈(POM).
베어링 및 볼트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리:휠 트레드, 흰색.정보:휠 트레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다.

POM 휠 트레드의 장점은 구를 때 저소음입니다.

가이드 롤러는 충격이나 축 방향 하중에는 적합하지 않습니다.
방사 방향 하중은 300분 동안 100만번 회전의 테스트를 하였습니다. 작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.
기술 데이터:작동 온도는 최대 105°C 까지 가능합니다.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2370 가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸 186 kB

도면 (전체 요약)

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸 - A형

자세한 정보

도면

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸 - A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BDD1타입형태 타입스핀들반경 방향 부하
N
CAD액세서리가격주문
K2370.0020066206A볼트 없음696-HZZ98 요청 시
K2370.0025066256A볼트 없음696-HZZ98 요청 시
K2370.0030099308A볼트 없음608-HZZ196요청 시
K2370.0035099358A볼트 없음608-HZZ196요청 시

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸 - B형

자세한 정보

도면

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸 - B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BDD1D2D3타입형태 타입스핀들LL1반경 방향 부하
N
SWCAD액세서리가격주문
K2370.10200605X086206M58B볼트 있음696-HZZ81983 요청 시
K2370.10250605X086256M58B볼트 있음696-HZZ81983 요청 시
K2370.10300905X089308M510B볼트 있음608-HZZ80,51964 요청 시
K2370.10350905X089358M510B볼트 있음608-HZZ80,51964 요청 시
K2370.10200606X086206M68B볼트 있음696-HZZ81983 요청 시
K2370.10250606X086256M68B볼트 있음696-HZZ81983 요청 시
K2370.10300906X089308M610,2B볼트 있음608-HZZ811965 요청 시
K2370.10300906X129308M610,2B볼트 있음608-HZZ120,51965 요청 시
K2370.10350906X089358M610,2B볼트 있음608-HZZ811965 요청 시
K2370.10350906X129358M610,2B볼트 있음608-HZZ120,51965요청 시