{"product":{"productId":"agid.35113","price":26402.36,"name":"가이드 롤러, 플라스틱, 볼록형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
휠 트레드, 폴리아세탈(POM).
베어링 및 볼트, 스테인리스 스틸.
베어링 및 볼트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
휠 트레드, 흰색.
더 보기
더 적게 표시
가이드 롤러, 플라스틱, 볼록형, 볼트가 있음 또는 없음, 스테인리스 스틸, A형
시작하여
₩26,402
부가세 별도
배송비 별도
가이드 롤러, 플라스틱, 볼록형, 볼트 있음 또는 없음, 스테인리스 스틸, B형
시작하여
₩34,488
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
휠 트레드, 폴리아세탈(POM).
베어링 및 볼트, 스테인리스 스틸.
베어링 및 볼트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
휠 트레드, 흰색.
정보
휠 트레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다.
POM 휠 트레드의 장점은 구를 때 저소음입니다.
가이드 롤러는 충격이나 축 방향 하중에는 적합하지 않습니다.
방사 방향 하중은 300분 동안 100만번 회전의 테스트를 하였습니다. 작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.
POM 휠 트레드의 장점은 구를 때 저소음입니다.
가이드 롤러는 충격이나 축 방향 하중에는 적합하지 않습니다.
방사 방향 하중은 300분 동안 100만번 회전의 테스트를 하였습니다. 작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.
기술 데이터
작동 온도는 최대 105°C 까지 가능합니다.