text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
휠 트레드, 폴리우레탄(PUR).
베어링, 스틸.
표면 마무리
휠 트레드, 짙은 갈색.
정보
휠 트레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다. 휠 트레드는 직경 D = 40mm 부터 이중 레이어로 되어 있습니다.

PUR 휠 트레드의 장점은 저소음 주행입니다.

가이드 롤러는 고온 다습한 환경이나 물에 노출된 환경에는 적합하지 않습니다. 가이드 롤러는 용해물질을 포함하지 않은 오일에 대한 내성이 있습니다. 용해물질이 포함된 오일은 부풀어 오르거나 강도가 저하될 수 있습니다.

방사 방향 하중은 300분 동안 100만회 회전으로 테스트했습니다. 작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.
Accessory
적합한 볼트 K2378.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.