제품 그룹
가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 - A형
K2372_A

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 - A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:휠 트레드, 폴리우레탄(PUR).
베어링, 스틸.
표면 마무리:휠 트레드, 짙은 갈색.정보:휠 트레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다. 휠 트레드는 직경 D = 40mm 부터 이중 레이어로 되어 있습니다.

PUR 휠 트레드의 장점은 저소음 주행입니다.

가이드 롤러는 고온 다습한 환경이나 물에 노출된 환경에는 적합하지 않습니다. 가이드 롤러는 용해물질을 포함하지 않은 오일에 대한 내성이 있습니다. 용해물질이 포함된 오일은 부풀어 오르거나 강도가 저하될 수 있습니다.

방사 방향 하중은 300분 동안 100만회 회전으로 테스트했습니다. 작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.
액세서리:적합한 볼트 K2378.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2372_A 가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 - A형 257 kB

도면

가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 - A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BDD1타입형태 타입스핀들반경 방향 부하
N
다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2372.005014145012A플랜지 없음6201-2RS470K2378.3012100 요청 시
K2372.0020088206A플랜지 없음696-2RS63K2378.3006055 요청 시
K2372.00301111308A플랜지 없음608-2RS167K2378.3008070 요청 시
K2372.0025099256A플랜지 없음626-2RS93K2378.3006060 요청 시
K2372.005515155515A플랜지 없음6202-2RS510K2378.3015110 요청 시
K2372.004514144512A플랜지 없음6201-2RS402K2378.3012100 요청 시
K2372.006015156015A플랜지 없음6202-2RS539K2378.3015110 요청 시
K2372.00351111358A플랜지 없음608-2RS225K2378.3008070 요청 시
K2372.004012124010A플랜지 없음6000-2RS314K2378.3010080 요청 시