제품 그룹
육각 드릴 홀 그리퍼 및 인써트, 타입 O
K0385_O

육각 드릴 홀 그리퍼 및 인써트, 타입 O

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:타입 O 스테인레스 스틸, 100 연마 그리트와 비교될 수 있는 다이아몬드 표면.정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있음.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0385_O 육각 드릴 홀 그리퍼 및 인써트, 타입 O 207 kB

도면

육각 드릴 홀 그리퍼 및 인써트, 타입 O

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D2

D4D5L3TCAD액세서리가격주문
K0385.110105O103,46105 요청 시
K0385.110125O103,46125 요청 시
K0385.112105O124,58105,6 요청 시
K0385.112125O124,58125,6 요청 시
K0385.116105O165,511106,6 요청 시
K0385.116125O165,511126,6 요청 시
K0385.120105O206,611107,6 요청 시
K0385.120125O206,611127,6 요청 시
K0385.125105O256,611107,6 요청 시
K0385.125125O256,611127,6 요청 시