K0385_C육각 드릴 홀 그리퍼 및 인써트, 타입 C |
뒤로 |
|
|
설명재질, 표면 마무리:타입 C 툴 스틸, 경화 및 검정 산화 처리.정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있음.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0385.110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 |  | | 요청 시 | | K0385.110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 |  | | 요청 시 | | K0385.112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 |  | | 요청 시 | | K0385.112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 |  | | 요청 시 | | K0385.116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 |  | | 요청 시 | | K0385.116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 |  | | 요청 시 | | K0385.120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 요청 시 | | K0385.120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 요청 시 | | K0385.125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 |  | | 요청 시 | | K0385.125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 |  | | 요청 시 | |