- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:타입 C, F, M 툴 스틸 타입 E, O, P 스테인레스 스틸 타입 K POM표면 마무리:타입 C, 경화 처리 및 검정 산화 마무리.타입 E, 경화 처리, 광택 처리.타입 K, 흰색. 타입 O, 100 연마 그리트와 비교될 수 있는 다이아몬드 표면. 타입 P, 경도 60° 쇼어 폴리우레탄 표면.타입 F, 경화 처리 및 검정 산화 마무리. 타입 M, 경금속 그루브, 검정 산화 마무리. 정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있음.
타입 O: 연마 다이아몬드 표면은 기본 몸체에 견고하게 용해됨. 이는 최소한의 클램핑 압력을 요하는 부드럽거나 미끄러운 장소에서의 이용에 적합함. 다이아몬드 입자는 표면에 최소한의 손상을 갖게 하며 매우 작은 면에서 높은 유지력을 전달함. 다이아몬드 표면은 부식 방지에 있어 탁월함.
타입 P: 폴리우레탄 표면은 기본 몸체에 견고하게 가황 처리됨. 긁힘 방지와 얼룩이 잘 생기지 않음. 민감한 표면의 손상 보호에 있어 최적합함. 진주 같은 표면은 높은 유지력을 갖게 하고 공기가 빠져 나가 접촉 표면과 토글 로케이터 사이에 흡입 효과가 발생하지 않게 함.
그러퍼와 인써트는 다음에 나온 토글 로케이터에 장착할 수 있음: 주문 번호. K0285.117X022 ~ K0285.936X036 주문 번호. K0289.110X015 ~ K0289.924X100 주문 번호. K0291.120X030 ~ K0291.924X080 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
|
|
|
|
주문 번호 | G | D2 | L3 | 타입 | C | E | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0385.1010 | M5 | 10 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.1012 | M5 | 10 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.1210 | M5 | 12 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.1212 | M5 | 12 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.1610 | M6 | 16 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.1612 | M6 | 16 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.2010 | M6 | 20 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.2012 | M6 | 20 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.2510 | M6 | 25 | 10 | F | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.2512 | M6 | 25 | 12 | F | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | |
|
주문 번호 | G | D2 | L3 | 타입 | D3 | L5 | C | E | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0385.10107 | M5 | 10 | 10 | M | 7,9 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.10127 | M5 | 10 | 12 | M | 7,9 | 8 | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.12107 | M5 | 12 | 10 | M | 9,5 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.12127 | M5 | 12 | 12 | M | 9,5 | 7 | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.16107 | M6 | 16 | 10 | M | 12,7 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.16127 | M6 | 16 | 12 | M | 12,7 | 8 | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.20107 | M6 | 20 | 10 | M | 15,9 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.20127 | M6 | 20 | 12 | M | 15,9 | 8 | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.25107 | M6 | 25 | 10 | M | 19 | 6 | 4,5 | 4,75 |  | | 요청 시 | | K0385.25127 | M6 | 25 | 12 | M | 19 | 8 | 6 | 4,75 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|