제품 그룹
육각 드릴 홀 그리퍼 및 인써트, 타입 E
K0385_E

육각 드릴 홀 그리퍼 및 인써트, 타입 E

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:타입 E 툴 스틸, 경화 및 검정 산화 처리.정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있음.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0385_E 육각 드릴 홀 그리퍼 및 인써트, 타입 E 135 kB

도면

육각 드릴 홀 그리퍼 및 인써트, 타입 E

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D2

D4D5L3TCAD액세서리가격주문
K0385.110102E103,46105 요청 시
K0385.110122E103,46125 요청 시
K0385.112102E124,59105,6 요청 시
K0385.112122E124,59125,6 요청 시
K0385.116102E165,511106,6 요청 시
K0385.116122E165,511126,6 요청 시
K0385.120102E206,611107,6 요청 시
K0385.120122E206,611127,6 요청 시
K0385.125102E256,611107,6 요청 시
K0385.125122E256,611127,6 요청 시