제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:타입 F 툴 스틸, 경화 및 검정 산화 처리. 정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있음.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0385_F 원형 그리퍼 타입 F 159 kB

도면

원형 그리퍼 타입 F

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D2

D4D5L3TCAD액세서리가격주문
K0385.11210F124,58105,6 요청 시
K0385.11212F124,58125,6 요청 시
K0385.11610F164,58105,6 요청 시
K0385.11612F164,58125,6 요청 시
K0385.12010F205,510106,6 요청 시
K0385.12012F205,510126,6 요청 시
K0385.12510F256,611107,6 요청 시
K0385.12512F256,611127,6 요청 시