제품 그룹
그리퍼 및 인써트 원형 육각 드릴 홀
K0385

그리퍼 및 인써트 원형 육각 드릴 홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:타입 C, F, 툴 스틸
타입 E, O, 스테인레스 스틸
타입 K POM
표면 마무리:타입 C, F 경화 처리 및 검정 산화 마무리. 타입 E, 경화 처리, 광택 처리.타입 K, 흰색.
타입 O, 100 연마 그리트와 비교될 수 있는 다이아몬드 표면.
정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템,
클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의
설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여
딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도
최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를
전달할 수 있음.

타입 O: 연마 다이아몬드 표면은 기본 몸체에
견고하게 용해됨. 이는 최소한의 클램핑
압력을 요하는 부드럽거나 미끄러운 장소에서의
이용에 적합함. 다이아몬드 입자는 표면에
최소한의 손상을 갖게 하며 매우 작은 면에서
높은 유지력을 전달함.
다이아몬드 표면은 부식 방지에 있어 탁월함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0385 그리퍼 및 인써트 원형 육각 드릴 홀 188 kB

도면 (전체 요약)

그리퍼 및 인써트 원형 육각 드릴 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D2

D4D5L3TCAD액세서리가격주문
K0385.110108C103,46105 요청 시
K0385.110128C103,46125 요청 시
K0385.112108C124,59105,6 요청 시
K0385.112128C124,59125,6 요청 시
K0385.116108C165,511106,6 요청 시
K0385.116128C165,511126,6 요청 시
K0385.120108C206,611107,6 요청 시
K0385.120128C206,611127,6 요청 시
K0385.125108C256,611107,6 요청 시
K0385.125128C256,611127,6 요청 시
K0385.110102E103,46105 요청 시
K0385.110122E103,46125 요청 시
K0385.112102E124,59105,6 요청 시
K0385.112122E124,59125,6 요청 시
K0385.116102E165,511106,6 요청 시
K0385.116122E165,511126,6 요청 시
K0385.120102E206,611107,6 요청 시
K0385.120122E206,611127,6 요청 시
K0385.125102E256,611107,6 요청 시
K0385.125122E256,611127,6 요청 시
K0385.110109K103,46105 요청 시
K0385.110129K103,46125 요청 시
K0385.112109K124,59105,6 요청 시
K0385.112129K124,59125,6 요청 시
K0385.116109K165,511106,6 요청 시
K0385.116129K165,511126,6 요청 시
K0385.120109K206,611107,6 요청 시
K0385.120129K206,611127,6 요청 시
K0385.125109K256,611107,6 요청 시
K0385.125129K256,611127,6 요청 시
K0385.110105O103,46105 요청 시
K0385.110125O103,46125 요청 시
K0385.112105O124,58105,6 요청 시
K0385.112125O124,58125,6 요청 시
K0385.116105O165,511106,6 요청 시
K0385.116125O165,511126,6 요청 시
K0385.120105O206,611107,6 요청 시
K0385.120125O206,611127,6 요청 시
K0385.125105O256,611107,6 요청 시
K0385.125125O256,611127,6 요청 시
K0385.11210F124,58105,6 요청 시
K0385.11212F124,58125,6 요청 시
K0385.11610F164,58105,6 요청 시
K0385.11612F164,58125,6 요청 시
K0385.12010F205,510106,6 요청 시
K0385.12012F205,510126,6 요청 시
K0385.12510F256,611107,6 요청 시
K0385.12512F256,611127,6 요청 시