제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:스테인레스 스틸, 100 연마 그리트와 비교될 수 있는 다이아몬드 표면정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있음.

타입 O: 연마 다이아몬드 표면은 기본 몸체에 견고하게 용해됨. 이는 최소한의 클램핑 압력을 요하는 부드럽거나 미끄러운 장소에서의 이용에 적합함. 다이아몬드 입자는 표면에 최소한의 손상을 갖게 하며 매우 작은 면에서 높은 유지력을 전달함. 다이아몬드 표면은 부식 방지에 있어 탁월함.

그러퍼와 인써트는 다음에 나온 토글 로케이터에 장착할 수 있음:
주문 번호. K0285.117X022 ~ K0285.936X036
주문 번호. K0289.110X015 ~ K0289.924X100
주문 번호. K0291.120X030 ~ K0291.924X080
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0385_O 원형 인써트 타입 O 216 kB

도면

원형 인써트 타입 O

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

D2L3L4GCAD액세서리가격주문
K0385.10105O10105M5 요청 시
K0385.10125O10126,4M5 요청 시
K0385.12105O12105M5 요청 시
K0385.12125O12126,4M5 요청 시
K0385.16105O16105M6 요청 시
K0385.16125O16126,4M6 요청 시
K0385.20105O20105M6 요청 시
K0385.20125O20126,4M6 요청 시
K0385.25105O25105M6 요청 시
K0385.25125O25126,4M6 요청 시