설명재질, 표면 마무리:스테인레스 스틸, 경화, 소재.정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있음.
그러퍼와 인써트는 다음에 나온 토글 로케이터에 장착할 수 있음: 주문 번호. K0285.117X022 ~ K0285.936X036 주문 번호. K0289.110X015 ~ K0289.924X100 주문 번호. K0291.120X030 ~ K0291.924X080특징: