제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:스테인레스 스틸, 경도 60° 쇼어 폴리우레탄 표면.정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있음.

타입 P: 폴리우레탄 표면은 기본 몸체에 견고하게 가황 처리됨. 긁힘 방지와 얼룩이 잘 생기지 않음. 민감한 표면의 손상 보호에 있어 최적합함. 진주 같은 표면은 높은 유지력을 갖게 하고 공기가 빠져 나가 접촉 표면과 토글 로케이터 사이에 흡입 효과가 발생하지 않게 함.

그러퍼와 인써트는 다음에 나온 토글 로케이터에 장착할 수 있음:
주문 번호. K0285.117X022 ~ K0285.936X036
주문 번호. K0289.110X015 ~ K0289.924X100
주문 번호. K0291.120X030 ~ K0291.924X080
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0385_P 원형 인써트 타입 P 191 kB

도면

원형 인써트 타입 P

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D2L3L4GCAD액세서리가격주문
K0385.08126P8126M4 요청 시
K0385.10126P10126M5 요청 시
K0385.12126P12126M5 요청 시
K0385.16126P16126M6 요청 시
K0385.20126P20126M6 요청 시
K0385.25126P25126M6 요청 시