제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:타입 F 툴 스틸, 경화 및 검정 산화 처리. 정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있음.

그러퍼와 인써트는 다음에 나온 토글 로케이터에 장착할 수 있음:
주문 번호. K0285.117X022 ~ K0285.936X036
주문 번호. K0289.110X015 ~ K0289.924X100
주문 번호. K0291.120X030 ~ K0291.924X080
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K0385_F_Datasheet_32790__F--ko 251 kB

도면

원형 그리퍼 타입 F

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호GD2L3타입CECAD액세서리가격주문
K0385.1010M51010F4,54,75 요청 시
K0385.1012M51012F64,75 요청 시
K0385.1210M51210F4,54,75 요청 시
K0385.1212M51212F64,75 요청 시
K0385.1610M61610F4,54,75 요청 시
K0385.1612M61612F64,75 요청 시
K0385.2010M62010F4,54,75 요청 시
K0385.2012M62012F64,75 요청 시
K0385.2510M62510F4,54,75 요청 시
K0385.2512M62512F64,75 요청 시