제품 그룹
컷팅 보어가 있는 셀프 태핑 나사 인서트
K0979

컷팅 보어가 있는 셀프 태핑 나사 인서트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸: 표면 경화처리, 아연 도금
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
정보:알루미늄 및 알루미늄 합금, 황동, 청동, 주철, 열경화성 수지 및 열가소성 수지와 같은 전단 강도가 낮은 소재로 부하를 더 잘 견디고, 내마모성이 크고, 진동에 더 안전한 볼트 체결부를 만들기 위한 셀프 태핑 나사 인서트

나사 인서트의 하단 끝부분은 원추형이며, 3개의 컷팅 보어를 가지고 있습니다. 마운팅 홀에 마운팅 스레드를 삽입할 때 스스로 태핑합니다. 이는 알루미늄 재료에 완벽하게 안전하고 단단한 고정이 이루어지는 것을 보장합니다.

내부 스레드 D1, ISO 6H 규격

커팅 보어가 있는 나사 인서트는 특히 절삭이 어려운 소재를 위해 디자인되었습니다. 더 두꺼운 벽을 통해 절삭시 더 많은 힘을 수용하고. 이를 3개의 컷팅 보어로 분배할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0979 컷팅 보어가 있는 셀프 태핑 나사 인서트 281 kB
 셀프 태핑 나사 인서트, 설치 정보 319 kB

도면

컷팅 보어가 있는 셀프 태핑 나사 인서트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D1
암나사
D2

L
길이
PT
min.
R min.
경금속
R min.
주철
R min.
플라스틱
주문 번호
수동 조립 툴
주문 번호
기계 조립 툴
CAD액세서리가격주문
K0979.03스틸M3540,6611,51,25K0978.803K0978.903  요청 시
K0979.04스틸M46,560,881,31,951,6K0978.804K0978.904  요청 시
K0979.05스틸M587191,62,42K0978.805K0978.905  요청 시
K0979.06스틸M61081,2510232,5K0978.806K0978.906  요청 시
K0979.08스틸M81291,5112,43,63K0978.808K0978.908  요청 시
K0979.10스틸M1014101,5132,84,23,5K0978.810K0978.910  요청 시
K0979.12스틸M1216121,75153,24,84K0978.812K0978.912  요청 시
K0979.103스테인레스 스틸M3540,6611,51,25K0978.803K0978.903  요청 시
K0979.104스테인레스 스틸M46,560,881,31,951,6K0978.804K0978.904  요청 시
K0979.105스테인레스 스틸M587191,62,42K0978.805K0978.905  요청 시
K0979.106스테인레스 스틸M61081,2510232,5K0978.806K0978.906  요청 시
K0979.108스테인레스 스틸M81291,5112,43,63K0978.808K0978.908  요청 시
K0979.110스테인레스 스틸M1014101,5132,84,23,5K0978.810K0978.910  요청 시
K0979.112스테인레스 스틸M1216121,75153,24,84K0978.812K0978.912  요청 시