제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:나사 인써트 스틸, 피막 처리.정보:수리 키트로 손상되었거나 마모되었거나 막힌
나사 홀을 다시 사용하거나 수리할 수 있음.
따라서 원자재에 덜 손상을 줍니다.
나사 인써트는 다양한 재질에서의 사용 그리고
경금속 및 캐스팅에도 적합함.
M6보다 큰 암나사를 사용하면 두 개가 아닌 네
개의 잠금 핀이 제공됨.

허용 편차:
나열된 나사의 경우에는 나사 너트에
대해서는 6H, 나사 볼트에 대해서는 6g 오차
등급을 적용함. 나머지 크기 ±0,25 mm.

기술에 관한 조언은 나사 인써트 사용
설명서를 참고함.
장점:- 간편하고 신속한 조립.
- 인써트는 사용 또는 진동으로 인해 뒤틀리지
않도록 핀으로 고정함.
- 조립 툴 이외에는 어떠한 특수 툴도
요구되지 읺음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0653 수리 키트 290 kB
 나사 인서트 사용 설명서 201 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호포함
나사 인써트
암나사
포함
나사 인써트
수나사
인서트
길이
인써트
조립 툴
주문 번호
나사 인써트
CAD액세서리가격주문
K0653.01M5
M6
M8
M8X1
M10
M10X1,25
M12
M12X1,25
M8
M10X1,25
M12X1,25
M12X1,25
M14X1,5
M14X1,5
M16X1,5
M16X1,5
8
10
12
12
14
14
16
16
8
8
6
6
4
4
3
3
1
1
1
-
1
-
1
-
K0398.05
K0398.06
K0398.08
K0398.08X1
K0398.10
K0398.10X125
K0398.12
K0398.12X125
 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059