제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:나사 인써트, 스틸.표면 마무리:피막처리.정보:나사 인써트는 손상되었거나 마모되었거나
막힌 나사 홀을 다시 사용하거나 수리를
가능하게 함.따라서 원자재에 덜 손상을
줍니다.
나사 인써트는 다양한 재질에서의 사용
그리고 경금속 및 캐스팅에도 적합함.

크기 편차:
나열된 나사의 경우, 나사 볼트에
대해서는 6g 오차 등급을 적용함.
나머지 크기 ±0,25 mm.

풀 몸체 나사 인써트는 공작물에 너무 크게
뚫린 나사 홀이 있거나 드릴 간격을 맞추지
못해 다시 해야 할 경우 사용됨.

기술에 관한 조언은 나사 인써트 사용
설명서를 참고함.
장점:- 간편하고 신속한 조립.
- 인써트는 사용 또는 진동으로 인해 뒤틀리지
않도록 핀으로 고정함.
- 조립 툴 이외에는 어떠한 특수 툴도
요구되지 읺음.
도면 설명:
1) 잠금 쐐기핀
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0400 나사 인써트 전체 242 kB
 나사 인서트 사용 설명서 349 kB

도면

나사 인써트 전체

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D2
수나사
L
길이
드릴 Ø
설치
설치
카운터 성크 Ø
+0,25
나사
드릴
설치
최소
나사 깊이
설치
제거
드릴
Ø
드릴 깊이
제거
주문 번호
설치 툴
CAD액세서리가격주문
K0400.08M886,98,3M89,55,54K0400.808  요청 시
K0400.10X125M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0400.810  요청 시
K0400.12X125M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0400.812  요청 시
K0400.14X15M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0400.814  요청 시
K0400.16X15M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0400.816  요청 시
K0400.18X15M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0400.818  요청 시
K0400.20X15M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0400.820  요청 시
K0400.22X15M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0400.822  요청 시
K0400.24X15M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0400.824  요청 시
K0400.30X2M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0400.830  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059