- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0978컷팅 슬롯이 있는 셀프 태핑 나사 인서트 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:스틸: 표면 경화처리, 아연 도금 스테인레스 스틸: 자연적 마무리정보:알루미늄 및 알루미늄 합금, 황동, 청동, 주철, 열경화성 수지 및 열가소성 수지와 같은 전단 강도가 낮은 소재로 부하를 더 잘 견디고, 내마모성이 크고, 진동에 더 안전한 볼트 체결부를 만들기 위한 셀프 태핑 나사 인서트
나사 인서트의 하단 끝부분은 원추형이며, 컷팅 슬롯이 있습니다. 마운팅 홀에 마운팅 스레드를 삽입할 때 스스로 태핑합니다. 이는 알루미늄 재료에 완벽하게 안전하고 단단한 고정이 이루어지는 것을 보장합니다.
내부 스레드 D1, ISO 6H 규격
커팅 슬롯이 있는 나사 인서트는 일부 소재에서 컷팅 슬롯 영역에서 미세하게 안쪽으로 튕겨집니다. 이 때문에 일종의 나사 잠금 효과가 발생합니다. 이를 원치 않으면 컷팅 보어가 있는 나사 인서트를 사용할 것을 권장합니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | D1 암나사 | D2 | L 길이 | P | T min. | R min. 경금속 | R min. 주철 | R min. 플라스틱 | 주문 번호 수동 조립 툴 | 주문 번호 기계 조립 툴 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0978.03 | 스틸 | M3 | 5 | 6 | 0,5 | 8 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 요청 시 | | K0978.04 | 스틸 | M4 | 6,5 | 8 | 0,75 | 10 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 요청 시 | | K0978.05 | 스틸 | M5 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 요청 시 | | K0978.06 | 스틸 | M6 | 10 | 14 | 1,5 | 17 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 요청 시 | | K0978.08 | 스틸 | M8 | 12 | 15 | 1,5 | 18 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 요청 시 | | K0978.10 | 스틸 | M10 | 14 | 18 | 1,5 | 22 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 요청 시 | | K0978.12 | 스틸 | M12 | 16 | 22 | 1,5 | 26 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 요청 시 | | K0978.16 | 스틸 | M16 | 20 | 22 | 1,5 | 27 | 4 | 6 | 5 | - | K0978.916 | | | 요청 시 | | K0978.103 | 스테인레스 스틸 | M3 | 5 | 6 | 0,5 | 8 | 1 | 1,5 | 1,25 | K0978.803 | K0978.903 | | | 요청 시 | | K0978.104 | 스테인레스 스틸 | M4 | 6,5 | 8 | 0,75 | 10 | 1,3 | 1,95 | 1,6 | K0978.804 | K0978.904 | | | 요청 시 | | K0978.105 | 스테인레스 스틸 | M5 | 8 | 10 | 1 | 13 | 1,6 | 2,4 | 2 | K0978.805 | K0978.905 | | | 요청 시 | | K0978.106 | 스테인레스 스틸 | M6 | 10 | 14 | 1,5 | 17 | 2 | 3 | 2,5 | K0978.806 | K0978.906 | | | 요청 시 | | K0978.108 | 스테인레스 스틸 | M8 | 12 | 15 | 1,5 | 18 | 2,4 | 3,6 | 3 | K0978.808 | K0978.908 | | | 요청 시 | | K0978.110 | 스테인레스 스틸 | M10 | 14 | 18 | 1,5 | 22 | 2,8 | 4,2 | 3,5 | K0978.810 | K0978.910 | | | 요청 시 | | K0978.112 | 스테인레스 스틸 | M12 | 16 | 22 | 1,5 | 26 | 3,2 | 4,8 | 4 | K0978.812 | K0978.912 | | | 요청 시 | | K0978.116 | 스테인레스 스틸 | M16 | 20 | 22 | 1,5 | 27 | 4 | 6 | 5 | - | K0978.916 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|