제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:나사 인써트, 스틸 또는 스테인레스 스틸.표면 마무리:피막처리.정보:나사 인써트는 손상되었거나 마모되었거나
막힌 나사 홀을 다시 사용하거나 수리를
가능하게 함. 따라서 원자재에 덜 손상을
줍니다.
나사 인써트는 다양한 재질에서의 사용 그리고
경금속 및 캐스팅에도 적합함.
보다 큰 암나사를 사용하면 두 개가 아닌
네 개의 잠금 핀이 제공됨.

허용 편차:
나열된 나사의 경우에는 나사 너트에
대해서는 6H, 나사 볼트에 대해서는 6g 오차
등급을 적용함.
나머지 크기 ±0,25 mm.

기술에 관한 조언은 나사 인써트 사용
설명서를 참고함.
장점:- 간편하고 신속한 조립.
- 인써트는 사용 또는 진동으로 인해 뒤틀리지
않도록 핀으로 고정함.
- 조립 툴 이외에는 어떠한 특수 툴도
요구되지 읺음.
도면 설명:
1) 잠금 쐐기핀
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0398 나사 인써트 225 kB
 나사 인서트 사용 설명서 201 kB

도면

나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D1
암나사
D2
수나사
L
길이
드릴 Ø
설치
설치
카운터 성크 Ø
+0,25
나사
드릴
설치
최소
나사 깊이
설치
제거
드릴
Ø
드릴 깊이
제거
주문 번호
설치 툴
CAD액세서리가격주문
K0398.05스틸M5M886,98,3M89,55,54K0398.805  요청 시
K0398.06스틸M6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,8K0398.806  요청 시
K0398.08스틸M8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  요청 시
K0398.08X1스틸M8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  요청 시
K0398.10스틸M10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  요청 시
K0398.10X125스틸M10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  요청 시
K0398.12스틸M12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  요청 시
K0398.12X125스틸M12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  요청 시
K0398.105스테인레스 스틸M5M886,98,3M89,55,54K0398.805  요청 시
K0398.106스테인레스 스틸M6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,8K0398.806  요청 시
K0398.108스테인레스 스틸M8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  요청 시
K0398.108X1스테인레스 스틸M8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,8K0398.808  요청 시
K0398.110스테인레스 스틸M10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  요청 시
K0398.110X125스테인레스 스틸M10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,8K0398.810  요청 시
K0398.112스테인레스 스틸M12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  요청 시
K0398.112X125스테인레스 스틸M12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,8K0398.812  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059