제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:나사 인써트, 스틸 또는 스테인레스 스틸.표면 마무리:피막처리.정보:나사 인써트는 손상되었거나 마모되었거나 막힌
나사 홀을 다시 사용하거나 수리를 가능하게 함.
따라서 원자재에 덜 손상을 줍니다.
나사 인써트는 다양한 재질에서의 사용 그리고
경금속 및 캐스팅에도 적합함.
M6보다 큰 암나사를 사용하면 두 개가 아닌 네
개의 잠금 핀이 제공됨.

허용 편차:
나열된 나사의 경우에는 나사 너트에
대해서는 6H, 나사 볼트에 대해서는 6g 오차
등급을 적용함. 나머지 크기 ±0,25 mm.

나사 인써트를 강화하여 높은 부하의 사용을
위해 강한 단면의 버전도 추가로 공급함.

기술에 관한 조언은 나사 인써트 사용 설명서를
참고함.
장점:- 간편하고 신속한 조립.
- 인써트는 사용 또는 진동으로 인해 뒤틀리지
않도록 핀으로 고정함.
- 조립 툴 이외에는 어떠한 특수 툴도 요구되지 읺음.
도면 설명:
1) 잠금 쐐기핀
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0399 나사 인써트 강화형 277 kB
 나사 인서트 사용 설명서 349 kB

도면

나사 인써트 강화형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D1
암나사
D2
수나사
L
길이
드릴 Ø
설치
설치
카운터 성크 Ø
+0,25
나사
드릴
설치
최소
나사 깊이
설치
제거
드릴
Ø
드릴 깊이
제거
주문 번호
설치 툴
CAD액세서리가격주문
K0399.04스틸M4M886,98,3M89,55,54K0399.804  요청 시
K0399.05스틸M5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  요청 시
K0399.06스틸M6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  요청 시
K0399.08스틸M8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  요청 시
K0399.08X1스틸M8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  요청 시
K0399.10스틸M10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  요청 시
K0399.10X125스틸M10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  요청 시
K0399.12스틸M12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  요청 시
K0399.12X125스틸M12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  요청 시
K0399.14스틸M14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  요청 시
K0399.14X15스틸M14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  요청 시
K0399.16스틸M16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  요청 시
K0399.16X15스틸M16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  요청 시
K0399.18X15스틸M18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  요청 시
K0399.20스틸M20M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  요청 시
K0399.20X15스틸M20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  요청 시
K0399.22X15스틸M22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,4K0399.822  요청 시
K0399.24스틸M24M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  요청 시
K0399.24X2스틸M24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  요청 시
K0399.104스테인레스 스틸M4M886,98,3M89,55,54K0399.804  요청 시
K0399.105스테인레스 스틸M5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,8K0399.805  요청 시
K0399.106스테인레스 스틸M6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,8K0399.806  요청 시
K0399.108스테인레스 스틸M8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  요청 시
K0399.108X1스테인레스 스틸M8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,8K0399.808  요청 시
K0399.110스테인레스 스틸M10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  요청 시
K0399.110X125스테인레스 스틸M10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,8K0399.810  요청 시
K0399.112스테인레스 스틸M12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  요청 시
K0399.112X125스테인레스 스틸M12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,8K0399.812  요청 시
K0399.114스테인레스 스틸M14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  요청 시
K0399.114X15스테인레스 스틸M14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,8K0399.814  요청 시
K0399.116스테인레스 스틸M16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  요청 시
K0399.116X15스테인레스 스틸M16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,4K0399.816  요청 시
K0399.118X15스테인레스 스틸M18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,4K0399.818  요청 시
K0399.120스테인레스 스틸M20M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  요청 시
K0399.120X15스테인레스 스틸M20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,4K0399.820  요청 시
K0399.122X15스테인레스 스틸M22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,4K0399.822  요청 시
K0399.124스테인레스 스틸M24M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  요청 시
K0399.124X2스테인레스 스틸M24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,4K0399.824  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059